BOS002T

Elérhető

S-BOS 21M D

Típuskód:

BOS 21M-NA-ID10-S4

Betöltés...
típuscsalád
21M
Méret
15 x 50 x 42.5 mm
Interfész
NPN záró (NO)
NPN nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
infravörös
hatótávolság
50...2000 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény, porfestett
alumínium
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz

Rögzített ütköző nélküli szorítókapcsok

Univerzális szerelőrendszer

Csatlakozókábelek

Kalapsínre illeszthető tápegységek

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-03