BLG0003

S-BL G

Típuskód:

BLG 1-015-210-050-PV01-SX

Betöltés...
típuscsalád
1-015
Méret
22 x 200.1 x 43.2 mm
Aktív hossz, AL 1
150 mm
Interfész
Analóg, feszültség 0…10 V
PNP záró (NO)
működési elv
Fényrács
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
infravörös
Legkisebb darab tip.
5,0 t 0,5 x Sn esetén, R 0 = 2,1 m
hatótávolság
0...2,1 m
csatlakozó
csatlakozó, M12x1-apa
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
20...28 VDC
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
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55