BOS01FL

Elérhető

S-BOS 23K D

Típuskód:

BOS 23K-PA-RH10-S4

Betöltés...
Special characteristics
Washdown
típuscsalád
23K
Méret
23 x 51 x 52.4 mm
Interfész
PNP záró (NO)
PNP nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
Optikai sajátosság
háttér kitakarása
sugár-jelleg
Fókusz tipikusan 500 mm-nél
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
15 x 15 mm a fókuszban
hatótávolság
3...800 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PC
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Védőburkolat és védőház

Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz

Univerzális szerelőrendszer

Mechanikai tartozékok

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Csatlakozókábelek

Kalapsínre illeszthető tápegységek

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04