BLT000A

Megszűnt

Lumineszcens érzékelők

Típuskód:

BLT 31M-001-U-S92

Betöltés...

felfüggesztve

típuscsalád
31M
Méret
24.1 x 58.4 x 71.1 mm
Interfész
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) Analóg, feszültség 0…5 V
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
működési elv
Lumineszcens érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, fókuszált
sugár-jelleg
fókuszált
Fény jellege
ultraibolya fény
fényfolt mérete
Ø 5 mm 100 mm-nél
hatótávolság
0...100 mm
csatlakozó
csatlakozó, M12x1-apa
Ház anyaga
cink, Présöntvény, fényezett
Aktív felület, anyag
üveg
Üzemi feszültség Ub
10...24 VDC
Engedély / megfelelőség
cETLus
CE
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • End of Life Announcement

  • Eltávolítás

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Kalapsínre illeszthető tápegységek

ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-08
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08