- típuscsalád
- R020K
- Méret
- 7.7 x 26.8 x 13.5 mm
- Interfész
- PNP záró (NO)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Prizmás fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 10 mm 100 mm-nél
- hatótávolság
- 0...3 m
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PVC
- Ház anyaga
- ABS-műanyag
- Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02