BGL001P

Elérhető

S-BGL S

Típuskód:

BGL 50A-005-S49

Betöltés...
típuscsalád
A
Méret
10 x 70 x 88 mm
villatávolság
50 mm
Interfész
PNP záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Villás fénysorompó
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
microSPOT-LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 1.5 mm Fénykibocsátás
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény, fényezett
Aktív felület, anyag
üveg
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
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55