BOH009Y

Elérhető

S-BOH D

Típuskód:

BOH DI-G05V-002-TF-01

Betöltés...
típuscsalád
G05V
Méret
Ø 5 x 13 mm
Alkalmazás
Vákuum (1 µPa-ig)
Interfész
kapcsolóerősítőhöz
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED infravörös
fényfolt mérete
Ø 30 mm
hatótávolság
0...60 mm
csatlakozó
Kábel, 1 m, PTFE
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
Epoxi
Rögzítés
átmérő 5,0 mm
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Erősítők érzékelőfejekhez

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05