BOH0006

Elérhető

S-BOH D

Típuskód:

BOH DK-G05-002-01-S49F

Betöltés...
típuscsalád
G05
Méret
Ø 5 x 12 mm
Interfész
kapcsolóerősítőhöz
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
sugár-jelleg
divergens, max. 3,5°
Fény jellege
microSPOT-LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 5 mm 50 mm-nél
hatótávolság
0...60 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1-anya, 1.00 m, PUR
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PMMA
Rögzítés
átmérő 5,0 mm
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Erősítők érzékelőfejekhez

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55