BOH002L

Elérhető

S-BOH D

Típuskód:

BOH FK-Z001-001-01-S49F

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
típuscsalád
Z001
Méret
16 x 4 x 8.5 mm
Interfész
kapcsolóerősítőhöz
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
Optikai sajátosság
fix háttérkitakarás
sugár-jelleg
divergens, max. 3,5°
Fény jellege
microSPOT-LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 1.8 mm 7.5 mm-nél
hatótávolság
3...15 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1-anya, 1 m, PUR
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Aktív felület, anyag
Epoxi
Rögzítés
M3 csavar
Legkisebb darab tip.
0.025 mm
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Erősítők érzékelőfejekhez

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05