BOH000N

S-BOH T

Típuskód:

BOH TR-Q06-001-01-S49F

Betöltés...
típuscsalád
Q06
Méret
12 x 6 x 6 mm
Interfész
kapcsolóerősítőhöz
működési elv
Optikai érzékelőfej
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 35 mm
hatótávolság
0...1 m
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1-anya, 1 m, PUR
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Aktív felület, anyag
PMMA
Rögzítés
M2 csavar
Legkisebb darab tip.
0.30 mm
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Erősítők érzékelőfejekhez

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05