felfüggesztve
- típuscsalád
- T16
- Méret
- 34 x 10 x 10 mm
- Alkalmazás
-
Tömlőérzékelő
Folyadék észlelése - Interfész
- kapcsolóerősítőhöz
- működési elv
- Optikai érzékelőfej
- optikai működési elv
- Villás fénysorompó
- Optikai sajátosság
- Fénytörés folyadékkal
- Fény jellege
- LED piros fény
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, M8x1-anya, 1 m, PUR
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált, fekete
- Aktív felület, anyag
- Epoxi
- Rögzítés
- M3 csavar
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05