BOW004E

Elérhető

S-BOW A

Típuskód:

BOW A-0808-DS-C-S75

Betöltés...
típuscsalád
A
Méret
18 x 130 x 140 mm
Aktív ablak (PL× AL)
80 × 80 mm
Interfész
PNP dinamikus záró (NO)
NPN dinamikus záró (NO)
működési elv
Keretes fénysorompó
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
infravörös
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
alumínium, eloxált, fekete
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Összekötőkábelek

Csatlakozókábelek

ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-11
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55