- kiképzés
- Ø 65 mm
- Kapcsolókimenet
- 2x PNP záró/nyitó (NO/NC)
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
- Ház anyaga
-
Sárgaréz, nikkelezett
PBT, TPU - Aktív felület, anyag
- PU-hab/Epoxigyanta/üveg
- hatótávolság
- 600...8000 mm
- Kapcsolási frekvencia
- 3 Hz
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Ismétlési pontosság
- ± 0,15% FS
- Üzemi feszültség Ub
- 9...30 VDC
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04