- kiképzés
- Ø 47 mm
- Folyamat csatlakozója
- G 1”
- analóg kimenet
- Analóg, feszültség/analóg, áramerősség 0…10 V/4…20 mA
- Kapcsolókimenet
- PNP záró/nyitó (NO/NC)
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
- Ház anyaga
-
Nemesacél (1.4571)
PBT, TPU - Aktív felület, anyag
- PTFE
- hatótávolság
- 200...5000 mm
- Kapcsolási frekvencia
- 5 Hz
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Ismétlési pontosság
- ± 0,15% FS
- Nyomásállóság max.
- 6 bar
- Üzemi feszültség Ub
- 9...30 VDC
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04