BUS000M
Ultrahangos érzékelők analóg kimenettel
Típuskód:
BUS M18K0-XBFX-060-S04K
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BUS004M
BUS M18M1-XB-12/100-S92G
- analóg kimenet
- Analóg áramerősség 4…20 mA
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú
- Ház anyaga
- PBT
- Aktív felület, anyag
- Epoxi üreges üveggolyók
- hatótávolság
- 100...600 mm
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
WEEE - Környezeti hőmérséklet
- -15...70 °C
- Védettség
- IP67
- Ismétlési pontosság
- 0,2% FS
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04