- horonyalak
- változó
- Méret
- 25.5 x 3 x 4.5 mm
- működési elv
- Mágnesesmező-érzékelő
- csatlakozó
- M8x1-apa, 3--pólusú
- Kábel
- PUR, 0.5 m
- Alkalmazás
- miniatűr aktorok
- Rögzítés
- BMF 303-HW* tartóidom
- Ház anyaga
- LCP
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 30000 Hz
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04