BMF008P
Mágnesestér-érzékelők T-horonyhoz
Típuskód:
BMF 307K-R-AS-L-3-03
- horonyalak
- T-horony
- Méret
- 29 x 6.2 x 4.4 mm
- működési elv
- Reed-kapcsoló (2 huzal)
- Kábel
- PVC, 3 m
- Ház anyaga
- LCP
- Kapcsolókimenet
- Reed-kapcsoló (2 huzal), polarizált záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 1000 Hz
- Üzemi feszültség Ub
- 4...30 VDC/4...30 VAC
- Környezeti hőmérséklet
- -20...70 °C
- Védettség
- IP65
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04