BMF000A
Hengeres kialakítású mágnesestér-érzékelők
Típuskód:
BMF 07M-NS-D-2-S49-00,3
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- Méret
- Ø 6.5 x 30 mm
- működési elv
- Mágnesesmező-érzékelő
- csatlakozó
- M8x1-apa, 3--pólusú
- Kábel
- PUR, 0.3 m
- Ház anyaga
- Sárgaréz, nikkelezett
- Kapcsolókimenet
- NPN záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 10000 Hz
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
WEEE
EAC
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04