BMF0022

Elérhető

S-BMF 12

Típuskód:

BMF 12M-PS-D-2-S4

Betöltés...
Méret
Ø 12 x 50 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
10000 Hz
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Mechanikai tartozékok

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Kalapsínre illeszthető tápegységek

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55