BSI0004

Elérhető

S-BSI R11

Típuskód:

BSI R11A0-XB-CXP360-S75G

Betöltés...
Mérési elv
Folyadék alapú mérőrendszer
mérőtengelyek
1
mérési tartomány
0...360°
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Interfész
Analóg áramerősség 4…20 mA
felbontás
≤ 0,01°
Pontosság
±0,1% FS min. 0,1°
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1
Ház anyaga
alumínium
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
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
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55