BSI0010

Elérhető

S-BSI Q41

Típuskód:

BSI Q41K0-XA-MYS030-S92

Betöltés...
Mérési elv
MEMS-alapú mérőrendszer
mérőtengelyek
2
mérési tartomány
-30...30°
Üzemi feszültség Ub
12...30 VDC
Interfész
2x analóg, feszültség 0…10 V
felbontás
≤ 0,09°
Pontosság
±1.0°
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1
Ház anyaga
műanyag
Környezeti hőmérséklet
-40...80 °C
Védettség
IP67
IP69
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
kiegészítő szöveg
Központosítás a vízszinteshez képest ±5° eltérésű tartományban lehetséges
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
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01