BSP00LR
Digitális nyomásérzékelők kijelzővel
Típuskód:
BSP V050-HV002-D00S1B-S4-001
felfüggesztve
Javasolt alternatíva
BSP00Z0
BSP V050-HV009-P00S2B-S4-001
- mérési tartomány
- -1...50 bar
- Pontosság
- ±0,5% FSO BFSL
- túlterhelési nyomás
- 150 bar
- szakítónyomás
- 150.00 bar
- Üzemi feszültség Ub
- 18...36 VDC
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Kapcsolókimenet
- 2x PNP záró/nyitó (NO/NC)
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Folyamat csatlakozója
- G 1/2”
- Folyamatcsatlakozó anyaga
- PVDF
- Tömítőgyűrű anyaga
- FKM
- Ház anyaga
-
PA
PA 6.6 - Közeg hőmérséklete
- -25...125 °C
- Környezeti hőmérséklet
- -25...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02