Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m
- kivitel
- vonal-megvilágítás
- Méret
- 13 x 113.5 x 18 mm
- Méretezési üzemi feszültség Ue DC
- 24 V
- Maximális áramfelvétel
- 200 mA, 375 mA (Boost mode)
- Üzemmód
-
Normál
Boost - Digitális bemenetek
- Trigger
- Anyag
-
alumínium eloxált, fekete
üveg - Fényfolt
- 80 x 10 mm
- Fény jellege
- LED piros fény
- hullámhossz
- 617 nm
- Környezeti hőmérséklet
- -10...55 °C
- Engedély / megfelelőség
- CE
- Védettség
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-11-06-35
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.1
- 27-11-06-35