BAM00EZ

Elérhető

Védősapkák és portburkolatok

Típuskód:

BES 18-SM-1

Betöltés...
Rövid leírás
védősapka
alkalmazás
M18 érzékelők számára
Anyag
PTFE
Méret
Ø 22.00 mm/Ø 18.00 mm x 5.00 mm
Rögzítés
Csavarok
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-27-37-92
ECLASS 11.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-05
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-37-92-18
eCl@ss 9.1
27-27-37-92