BAM00UM

Elérhető

Reflektorok és reflexiós fóliák

Típuskód:

BOS R-12

Betöltés...
kivitel
kocka éle 0.9 mm
alkalmazás
optoelektronikai prizmás fénysorompókhoz
optoelektronikai lézerreflexiós fénysorompókhoz
alak
Téglatest
2 rögzítőfurat
Méret
14 x 23 x 4.9 mm
Aktív felület
1.7 cm²
Környezeti hőmérséklet
-20...60 °C
Aktív felület, anyag
PMMA
Fény jellege
nem polarizált fény, polarizált fényhez is
Rögzítés
Ragasztó
M1,5 csavar
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01