BFO005M

Elérhető

S-BFO D22 PT

Típuskód:

BFO D22-LA-KB-EAK-10-02

Betöltés...
kivitel
M4, standard
alkalmazás
BFB optoerősítőkhöz
Referencia alapkészülék
BFB 75K-001-..
Száltípus anyaga
PMMA
kábelhossz L
2 m
Köpenyanyag
PE
Környezeti hőmérséklet
-55...70 °C
Anyag
Nemesacél (1.4305)
Aktív felület, szálak
Ø 1.0 mm
Aktív felület, szálak elrendezése
Egyes szál
Védettség
IP65
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

Kötelező tartozékok

Alapkészülék optikai szálakhoz

Rögzített ütköző nélküli szorítókapcsok

Univerzális tartók

Beállítási segédlet/ szerszámok

Optikák: szűrők, blendék, lencsék, képfordító tükrök, objektívek

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06