Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- Funkció
-
Darabszámláló (1 jel darabonként)
Osztó (1 jel x darabonként)
Kapcsolóerősítő 400 mA-ig
Billenőkapcsoló (be/ki nyomógomb)
Kapcsolási inverter (NO/NC) - Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Digitális bemenetek
- NPN
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1
- Érzékelő csatlakoztatása
- M12x1-anya, 4--pólusú
- Ház anyaga
-
PBT
PA - Méret
- Ø 20 x 60 mm
- Környezeti hőmérséklet
- 0...60 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
- CE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-14
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90