BIS0028

LF adathordozók (70/455 kHz)

Típuskód:

BIS C-150-05/A

Betöltés...
termékcsoport
LF (70/455 kHz)
Méret
40 x 22 x 80 mm
antenna alakja
rúd
Tárolótípus
EEPROM
Felhasználói adatok, írás/olvasás
1023 Byte
Tárolási hőmérséklet
-30...85 °C
Környezeti hőmérséklet
-30...70 °C
Ház anyaga
POM
Védettség
IP68
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02