BIS00PC

Elérhető

LF író-/olvasófejek és antennák (70/455 kHz)

Típuskód:

BIS C-306-PU1-01

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
termékcsoport
LF (70/455 kHz)
Méret
Ø 16 x 35 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
antenna alakja
kerek
csatlakozó
M12x1 anya, 1,00 m, PU
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Tárolási hőmérséklet
-20...85 °C
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Mérési adatok

  • Eltávolítás

Univerzális tartók

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55