BIS007L
LF író-/olvasófejek és antennák (70/455 kHz)
Típuskód:
BIS C-323/10-S4
69.893 HUF
Listaár
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Az árkalkuláció ezért a listaárakra vonatkozik. Vállaljuk a megrendelést. Amennyiben az Ön feltételei lekérdezhetők, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek. Ezért a fizetés jelenleg csak számlával lehetséges.
Készlet
Betöltés...
Várható szállítási határidő: 3-4 hét
- termékcsoport
- LF (70/455 kHz)
- Méret
- Ø 30 x 70.5 mm
- Beépítés
- fémmentes (szabad zóna)
- antenna alakja
- kerek
- csatlakozó
- M12x1-apa
- Ház anyaga
- Nemesacél (1.4305), Nemesacél (1.4305)
- Tárolási hőmérséklet
- -20...85 °C
- Környezeti hőmérséklet
- 0...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
Mérési adatok
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01