BIS007T
LF író-/olvasófejek és antennák (70/455 kHz)
Típuskód:
BIS C-325/10-S4
- termékcsoport
- LF (70/455 kHz)
- Méret
- Ø 18 x 45 mm
- Beépítés
-
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben - antenna alakja
- kerek
- csatlakozó
- M12x1-apa
- Ház anyaga
- Nemesacél (1.4571), Nemesacél (1.4571)
- Tárolási hőmérséklet
- -20...85 °C
- Környezeti hőmérséklet
- 0...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
Mérési adatok
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01