BIS0075
LF író-/olvasófejek és antennák (70/455 kHz)
Típuskód:
BIS C-318-PU1-05
felfüggesztve
- termékcsoport
- LF (70/455 kHz)
- Méret
- 48 x 30 x 186 mm
- Beépítés
- fémmentes (szabad zóna)
- antenna alakja
- négyszögletes
- csatlakozó
- 5,00 m, PU
- Ház anyaga
- PA 6.6
- Tárolási hőmérséklet
- -20...85 °C
- Környezeti hőmérséklet
- 0...70 °C
- Védettség
- IP65
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01