BIS0086
LF író-/olvasófejek és antennák (70/455 kHz)
Típuskód:
BIS C-350-00,3
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- termékcsoport
- LF (70/455 kHz)
- Méret
- 120 x 60 x 240 mm
- Beépítés
- fémmentes (szabad zóna)
- antenna alakja
- rúd
- csatlakozó
- 0.30 m
- Ház anyaga
- PC
- Tárolási hőmérséklet
- -20...85 °C
- Környezeti hőmérséklet
- 0...40 °C
- Védettség
- IP65
- Engedély / megfelelőség
-
CE
EAC
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01