BIS0091
LF kiértékelőegységek (70/455 kHz)
Típuskód:
BIS C-600-007-653-00-KL1
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- termékcsoport
- LF (70/455 kHz)
- Interfész
- RS232
- Támogatott RFID-technológiák
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
- 1
- Üzemi feszültség Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Ház anyaga
- ABS-műanyag
- Környezeti hőmérséklet
- 0...60 °C
- Védettség
- IP65 író-/olvasófejjel
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS - csatlakozó
- Kapocsléc, 19--pólusú
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01