BIS00HC
LF író-/olvasófejek (70/455 kHz) beépített kiértékelőegységgel
Típuskód:
BIS C-60R-002-08P-PU-05
felfüggesztve
- termékcsoport
- LF (70/455 kHz)
- Méret
- Ø 30 x 95 mm
- Beépítés
- fémmentes (szabad zóna)
- antenna alakja
- kerek
- csatlakozó
- Kábel (árnyékolt), 15--pólusú, 5.00 m, PU
- Ház anyaga
- Sárgaréz, nikkelezett
- Interfész
- 8x8 Bit párhuzamos
- Környezeti hőmérséklet
- 0...50 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01