BIS003E

Elérhető

LF adathordozók (125 kHz)

Típuskód:

BIS L-103-05/L

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
termékcsoport
LF (125 kHz)
Méret
Ø 12.4 x 2 mm
Communication
Read/Write
UID-sorozatszám, csak olvasható
4 Byte
Felhasználói adatok, írás/olvasás
192 Byte
Tárolótípus
EEPROM
antenna alakja
kerek
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
Tárolási hőmérséklet, ideiglenes
-40...130 °C 1x1000 h
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Ház anyaga
PPS, EP
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Mérési adatok

  • Eltávolítás

Tartók RFID-rendszerek számára

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02