BIS00C9
LF író-/olvasófejek (125 kHz) beépített kiértékelőegységgel
Típuskód:
BIS L-400-035-003-00-S115
- termékcsoport
- LF (125 kHz)
- működési elv
- Olvasókészülék
- Méret
- Ø 12 x 53 mm
- Beépítés
- fémmentes (szabad zóna)
- antenna alakja
- kerek
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 8 pólusú, 0,50 m, PU
- Ház anyaga
- Sárgaréz, PBT interfész, nikkelezett
- Interfész
- RS232
- Üzemi feszültség Ub
- 19.2...26.4 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- 0...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01