BIS0048

Elérhető

HF adathordozók (13,56 MHz)

Típuskód:

BIS M-122-01/A

Betöltés...
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
Ø 10 x 4.5 mm
antenna alakja
kerek
UID-sorozatszám, csak olvasható
4 Byte
Tárolótípus
EEPROM
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 14443
Felhasználói adatok, írás/olvasás
752 Byte
Tárolási hőmérséklet
-25...85 °C
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Ház anyaga
PA 12, PU öntvény
Védettség
IP67
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02