BIS00M8

HF adathordozók (13,56 MHz)

Típuskód:

BIS M-140-02/A-M8

Betöltés...
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
Ø 22 x 31 mm
antenna alakja
kerek
UID-sorozatszám, csak olvasható
8 Byte
Tárolótípus
FRAM
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 15693
Felhasználói adatok, írás/olvasás
2000 Byte
Tárolási hőmérséklet
-25...95 °C
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Ház anyaga
acél, Adathordozó: PA 12-GF30, bevonatos
Védettség
IP68
IPx9K
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02