felfüggesztve
- termékcsoport
- HF (13,56 MHz)
- Méret
- Ø 22 x 26 mm
- antenna alakja
- kerek
- UID-sorozatszám, csak olvasható
- 8 Byte
- Tárolótípus
- FRAM
- Felhasználói adatok, írás/olvasás
- 32768 Byte
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Ház anyaga
- acél, Adathordozó: PA 12-GF30 szürke, bevonatos
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02