BIS011J

Hamarosan már nem elérhető

HF adathordozók (13,56 MHz)

Típuskód:

BIS M-142-14/A-M8-GY

Betöltés...

felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket

Javasolt alternatíva

BIS011H

BIS M-142-11/A-M8-GY

termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
Ø 22 x 26 mm
antenna alakja
kerek
UID-sorozatszám, csak olvasható
8 Byte
Tárolótípus
FRAM
Felhasználói adatok, írás/olvasás
65536 Byte
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Ház anyaga
acél, Adathordozó: PA 12-GF30 szürke, bevonatos
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • End of Life Announcement

  • Eltávolítás

Nem állnak rendelkezésre ajánlott tartozékok.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02