Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- termékcsoport
- HF (13,56 MHz)
- Interfész
- Melsec-Q
- Támogatott RFID-technológiák
- HF 13.56 MHz (BIS M)
- Üzemi feszültség Ub
- 21.6...26.4 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- 0...55 °C
- Védettség
- IP20
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
EAC - csatlakozó
- csavaros kapcsok, 18--pólusú
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01