BIS00LJ

HF író-/olvasófejek (13,56 kHz) beépített kiértékelőegységgel

Típuskód:

BIS M-400-045-002-07-S4

Betöltés...
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
Ø 30 x 109.5 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
antenna alakja
kerek
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
Sárgaréz, Nikkelezett sárgaréz anyák, nikkelezett
Interfész
IO-Link 1.1
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
BE folyamatadatok
10 bájt
KI folyamatadatok
10 bájt
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC Csak LPS / Class 2-t támogatja
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció

Univerzális tartók

Rögzített ütközős szorítókapcsok

Tartók RFID-rendszerek számára

Összekötőkábelek

BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01