BIS0155
HF író-/olvasófejek (13,56 kHz) beépített kiértékelőegységgel
Típuskód:
BIS M-405-045-008-07-S4
- termékcsoport
- HF (13,56 MHz)
- Méret
- 35 x 17 x 80 mm
- Beépítés
- fémmentes (szabad zóna)
- antenna alakja
- kerek
- Támogatott adathordozó-típusok
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m
- Ház anyaga
- ABS-műanyag
- Interfész
- IO-Link 1.1
- átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- BE folyamatadatok
- 10 bájt
- KI folyamatadatok
- 10 bájt
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC Csak LPS / Class 2-t támogatja
- Környezeti hőmérséklet
- 0...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01