BIS017A

Elérhető

HF író-/olvasófejek (13,56 kHz) beépített kiértékelőegységgel

Típuskód:

BIS M-4008-048-002-ST4

Betöltés...
termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
80 x 35 x 119 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
antenna alakja
rúd
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
csatlakozó
2x M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Ház anyaga
cink, Présöntvény
Interfész
Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) 2 portos Switch
Üzemi feszültség Ub
19,2...28,8 VDC LPS Class 2
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció

Univerzális szerelőrendszer

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Tartók RFID-rendszerek számára

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01