BAE003L
Hálózati tápegységek kapcsolószekrényhez
Típuskód:
BAE PS-XA-1W-48-050-004
felfüggesztve
- Méret
- 175.5 x 124.5 x 116.6 mm
- kivitel
- DIN-sín
- Rögzítés
- tartósín-szerelés
- Ház anyaga
- fém
- csatlakozó
- Kapocs, 0.25...4 mm²
- Bemeneti feszültség
- 115/230 V AC automatikus kiválasztás, 1 fázisú
- DC névleges kimeneti feszültség
- 48 V
- Névleges kimeneti áramerősség
- 5 A
- Védettség
- IP20
- Engedély / megfelelőség
-
CE
CCC
cULus
WEEE - Környezeti hőmérséklet
- -40...70 °C
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01