felfüggesztve
Javasolt alternatíva
BAE010N
BDD 750-1S01-000-203-2-A
- Funkció
- kijelzőmodul
- Bemenetek, szám
- 2
- Kimenetek, szám
- 2
- Digitális kimenetek
- 2x relé
- jeladó tápja
- 5 V/24 V, max. 300 mA
- Környezeti hőmérséklet
- 0...50 °C
- Ház előlapjának védelmi osztálya
- IP64
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE - Kapcsolótábla részlet
- 68 x 138 mm
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ETIM 4.0
- EC000349
- ETIM 5.0
- EC000349
- ETIM 6.0
- EC000349
- ETIM 7.0
- EC000349
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-33-91-90
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01