Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BAE010K
BDD 750-2D01-000-000-1-A
- Funkció
- egytengelyű számláló
- Bemenetek, szám
- 2
- jeladó tápja
- 24 V, max. 500 mA
- Környezeti hőmérséklet
- 0...40 °C
- Ház előlapjának védelmi osztálya
- IP42
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
EAC - Kapcsolótábla részlet
- 68 x 92 mm
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-33-91-90
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01