BNI007F

Elérhető

S-BNI SL

Típuskód:

BNI IOL-801-000-Z036

Betöltés...
működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
3
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
Flexi üzemmód
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Méret
60 x 60 x 213 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó, Cu 15 µm, Ni 15 µm
cink présöntés
Rögzítés
M18 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
5 ms
KI folyamatadatok
2 bájt
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Összekötőkábelek

Tartók ember-gép interfészek számára

Mechanikai tartozékok

Csatlakozókábelek

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55