BNI008M
Hálózati modulok Ethernet/IP-hez
Típuskód:
BNI EIP-508-105-R015
- Interfész
- EtherNet/IP
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- kijelző
- igen
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- 7/8"-apa, 4--pólusú
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- 7/8"-anya, 4--pólusú
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Maximális kimeneti áramerősség
- 2 A short-circuit proof and overload-proof
- Összegáram US, érzékelő
- 9.0 A
- Összegáram UA, aktor
- 9.0 A
- Ház anyaga
- PPS
- Méret
- 68 x 42.9 x 226 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67
- További interfészek
- 8x IO-Link
- IO-Link verzió
- 1.1.3
- Port-osztály
- A típus
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02